Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Cavitrol III

Fisher™ Cavitrol™ III Innengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Cavitrol III Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 207 bar (3000 psi) ausgelegt. Der Käfig in dieser Innengarnitur enthält eine Vielzahl von speziell geformten, radial ausgerichteten Löchern, durch die die Flüssigkeitsturbulenz verringert und der gesamte Druckabfall abgestuft wird. Dadurch werden die Auswirkungen der Kavitation kontrolliert oder sogar beseitigt.

Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation
Durchfluss-Charakteristika
Linear, Charakterisierung
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht, Stumpfschweißende
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 207 bar (3000 psi).
  • Mit zahlreichen besonderen Eigenschaften erhältlich, um den Messbereichswertanforderungen spezifischer Systeme gerecht zu werden.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Die einstufige Cavitrol III Innengarnitur kann mit standardmäßigen Innengarnituren ausgetauscht werden.