Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Cryogenic

Fisher™ easy-e™ Stellventil für Tieftemperaturen

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e Ventil für Tieftemperaturen ist ein Einsitz-Durchgangsventil aus Edelstahl mit verlängertem Oberteil. Diese Tieftemperaturventile wurden für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb von Flüssigkeiten und Gasen bei Tieftemperaturen bis zu -198 °C (-325 °F) entwickelt. Die robusten Ventile bieten je nach Bedarf einen dichten Abschluss für spezielle Anwendungen in der chemischen und Erdöl-/Erdgasindustrie, wie z. B. in bestimmten Anwendungen mit Flüssiggas.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, allgemeine Anwendungen
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, spezielle Charakterisierung
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Tieftemperaturen
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 bis 30
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu verhindern.
  • Die Ausführung in Edelstahl, mit speziellen Dichtungen und mit einem verlängerten Oberteil wird den Anforderungen von Tieftemperaturen gerecht.
  • Der Metallsitz wurde für dauerhaften, zuverlässigen und dichten Abschluss sowohl bei Umgebungs- als auch bei Tieftemperaturen entwickelt und hergestellt, ohne dass regelmäßiges Läppen erforderlich ist.
  • Robuste Käfigführung der ET-C- und EWT-C-Ventile stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Die druckentlastete Ausführung des Ventilkegels der ET-C- und EWT-C-Ventile ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Fisher Antriebe.
  • Die Anforderungen von Anwendungen mit niedrigen Durchflüssen werden von herkömmlichen Innengarnituren mit eingeschränkter Kapazität oder von Micro-Form, Micro-Flute oder Micro-Flow Ventilkegeln abgedeckt.
  • Während der Entwicklungsphase des Ventils wurden umfangreiche Tieftemperaturprüfungen durchgeführt, um kostenintensive Tests bei Tieftemperaturen für die meisten Anwendungen überflüssig zu machen. Dies verkürzt die Lieferzeit und erhöht den Nutzen.

Dokumentation und Zeichnungen