Fisher-P-DPC2K

Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K Digitaler Prozessregler

Produktbeschreibung

Der digitale Fisher FIELDVUE DPC2K Prozessregler ist ein elektropneumatischer PID-Regler, der pneumatische Regler ersetzen kann, um Ihre Anforderungen an eine einzige kontinuierliche PID-Schleife zu erfüllen. Der DPC2K wurde so konzipiert, dass er bei Ihrem nächsten Erweiterungs- oder Modernisierungsprojekt durch einfache Konfiguration und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkkommunikation Anwendungsflexibilität bietet.

Merkmale

  • Einfache Ansteuerung am Ventil
  • Sparen Sie Geld und Zeit durch integrierte Verpackung, schnelle Konfiguration und Anwendungsflexibilität
  • Installation von Feldintelligenz für höhere Sicherheit, Reaktionsfähigkeit und Produktivität
  • Bereitstellen von Prozessdaten mit bahnbrechender Ethernet-Konnektivität, die bisher nicht verfügbar waren
  • Umgestaltung des Betriebs durch Aufwertung von Technologie von der Pneumatik zur Elektropneumatik
  • Angehen von regulatorischen und Klimaproblemen durch Nutzung von Technologien mit geringer Entlüftung und mehr Kontrolle bei der elektrischen Betätigung
Instrumentenleistung
9 bis 28 VDC bei 1 Watt Nennleistung
Zulassungen
CSA und cSAus: Typ 4X, IP66
ATEX und IECEx: IP66
Kommunikationsprotokoll
Ethernet: Modbus TCP, HART-IP (Allgemeine Befehle und Universalbefehle)
Serielle: Modbus RTU
Baud: Konfiguriert 9600 bis 256 000 Baud Standardwert 115 200
Analogeingänge
(2) 4-20 mA
Analogausgang
(1) 4-20 mA
Drucksensoroption: Versiegeltes Manometer
Verfügbare Messbereiche 2.1, 6.9, 20.7, 41.4, 103 bar (30, 100, 300, 600, 1500 psi)
Pneumatischer Ausgang
Einfach und direkt wirkend
Gleichgewichtszustand mit geringem Luftverbrauch
Bei 1,4 bar (20 psig) Versorgungsdruck durchschnittlich 0,056 Normal m3/h (2,1 scfh)
Bei 5,5 bar (80 psig) Versorgungsdruck durchschnittlich 0,184 Nm3/h (6,9 scfh)
Versorgungsdruck
Empfohlener Mindestwert: 0.3 bar (5 psig) höher als maximale Antriebsanforderungen
Maximale: 10.0 bar (145 psig) oder maximaler Nenndruck des Antriebs, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Mittel: Luft oder Erdgas
Das Zuführungsmedium muss sauber, trocken und nicht korrosiv sein.
Verbindungen
Versorgungsdruck: 1/4 Zoll NPT intern
Ausgangsdruck: 1/4 Zoll NPT intern
Schläuche: 3/8 in. empfohlen
Vent: 3/8 in. NPT intern
Elektrik: 1/2 Zoll NPT intern, zwei Leitungseinführungen
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen