Fisher™ Innengarnitur für schwere Beanspruchung und schwierige Betriebsbedingungen

Produktbeschreibung

Die Fisher DST-G Innengarnitur ist besonders für sauberen oder Schmutzbetrieb geeignet, bei dem durch Flüssigkeiten Gase gelöst wurden, die aus einer Lösung aufgrund einer Druckminderung freigegeben wurden (Ausgasen). Ausgasen verursacht üblicherweise zweierlei Arten von Schäden: Kavitation und Erosion durch den Flüssigkeitsstrom. Um Kavitation vorzubeugen, stuft die DST-G Innengarnitur den Druckabfall herab, ähnlich wie die DST Innengarnitur. Erosion wird durch den unteren Käfig dieser Innengarnitur geregelt, durch den der Durchflussstrom in kleinere Ströme mit niedrigerer Energie getrennt wird, die weniger Schaden verursachen. Diese Innengarnitur kann außerdem Partikel bis zu einem Durchmesser von 6,35 mm (1/4 Zoll) passieren lassen.

Kritischer Betrieb
Ausgasung, Schmutzbetrieb
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Zur Regelung von Ausgasung.
  • Hat eine Druckgrenze von 175 bar (2 500 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Der Käfig hat große Schlitze, durch die der Durchfluss in kleinere Ströme mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, den Ventilkörper zu erodieren und Vibrationen zu verursachen, getrennt wird.

Dokumentation und Zeichnungen