Fisher-P-DVC7K

Fisher™ FIELDVUE™ Digitaler Stellungsregler DVC7K

Produktbeschreibung

Das Fisher FIELDVUE DVC7K-Instrument bietet Hinweise am Gerät durch flexible Anschlussmöglichkeiten, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Datenanalyse in Echtzeit, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten. So kann Ihre Anlage näher an den Sollwerten betrieben werden und dadurch mit genauerer Regelung die Produktqualität verbessern.

iec-ex

Merkmale

  • Das gestängelose Hochleistungs-Rückführsystem beseitigt physikalischen Kontakt, wodurch der Verschleiß von Teilen vermieden und die Lebensdauer maximiert wird.
  • Die praxiserprobte, konform beschichtete Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
  • Mit der LED-Anzeige NE 107 lässt sich der Zustand der Ventilbaugruppe aus der Ferne erkennen.
  • Die benutzerfreundliche Schnittstelle ermöglicht die visuelle Erkennung des Gerätezustands, die Konfiguration und die Störungsanalyse und -beseitigung vor Ort über die lokale Benutzeroberfläche (LUI).
  • Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie ein präzises Stellverhalten bei geringfügigen Sollwertänderungen.
  • Die Selbstdiagnosefunktion des DVC7K ermöglicht eine Beurteilung der Ventilleistung und des Ventilzustands, ohne den Prozess abzuschalten.
  • Das modulare Design ermöglicht den einfachen Austausch von wichtigen Betriebskomponenten ohne Trennung der Feldverkabelung oder Pneumatikleitungen.
  • Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.
  • Emerson's secure Bluetooth® wireless technology implementation enables ability to see health across multiple valves.
Bereichszulassung
Eigensicherheit, Ex-Schutz, Staub-Ex-Schutz, erhöhte Sicherheit, Class/Div/Zone
Zulassungen
cCSAus (Ausstehend), IECEx/ATEX/NEPSI (nächster Schritt)
Kommunikationsprotokoll
HART7
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnosefunktionalitäten
Ja
Eingangssignal
4–20 mA DC, 24 VDC
Max. Ausgangsdruck
9,9 bar (145 psig)
Montageausführung
Integrierte Montage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, extreme Temperatur
Stellungsregelung
Stetige Regelung, Auf/Zu
Prozesssteuerung
Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand
Versorgungsmedien
Luft oder Erdgas
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen