Die Fisher EZ-OVT-Innengarnitur ist eine Innengarnitur für Ventile mit Doppelsitz. Die Innengarnitur wurde für die langfristig dichte Absperrung in Anwendungen mit Auf/Zu-Betrieb entwickelt, die Partikel wie Auflöserückstände von Katalysatoren im Flüssigkeitsstrom mitführen. Diese Ventile werden zur Steuerung und zum Bereinigen der Schwefel- und Stickstofftransfergase, die bei der kontinuierlichen katalytischen Regeneration (CCR, Continuous Catalytic Regeneration) im UOP-Raffinerieprozess zum Einsatz kommen, verwendet.