Fisher™ Druckminderer des Typs R622

Produktbeschreibung

Der Druckminderer des Typs R622 ist ein direktbetätigter, federbelasteter Regler, der in einer Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen eine kosteneffektive, druckreduzierende Regelung bietet. Diese Regler können mit natürlichen, erzeugten oder verflüssigten Gasen verwendet werden und verfügen über dieselben Eingangs- und Ausgangsdruckkapazitäten.

Merkmale

  • Kompakte Bauform
  • Hohe Kapazität
  • Schützendes Gittersieb am Eingang
  • Interne Entlastung
  • Geringes Gewicht
  • Eingangs- und Ausgangsdruckanschlüsse
Nennweiten und Anschlussarten
1/2 NPT
Maximaler Eingangsdruck
Betrieb: 8,6 bar (125 psig)
Notfall: 8,6 bar (125 psig)
Außer 4 bis 5 mbar (1,8 bis 2,2 Zoll Wassersäule) Federbereich, der einen Betriebs- und Notfalldruck von 4,1 bar (60 psig) hat
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
Betriebsdruck zum Vermeiden von Beschädigung an internen Teilen: 0,21 bar d (3 psid) über eingestelltem Ausgangsdruck
Notfall: 1,4 bar (20 psi)
Auslassdruckbereiche
4–5 mbar/1,8–2,2 WS
12–17 mbar/5–7 WS
16–22 mbar/6,5–9 WS
22–32 mbar/9–13 WS
32–48 mbar/13–20 WS
40–87 mbar/16–35 WS
0,03–0,15 bar/1–2,2 psig
Druckregistrierung
Intern
Temperaturbeständigkeit
-29 °C bis 71 °C / -20 °F bis 160 °F
Ungefähres Gewicht
1 kg (2,35 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen