Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-RSS

Fisher™ RSS Kugelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher RSS Ventil wurde für Anwendungsbereiche mit stark korrosiven und giftigen Flüssigmedien sowie für Anwendungsbereiche mit reinen Medien hergestellt. Das RSS-Ventilgehäuse bietet eine ökonomische Alternative zu Legierungen bei einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Merkmale

  • Die Auskleidung des Ventilgehäuses mit Perfluoralkoxyharz schützt die Metallteile vor dem Prozessmedium und bietet daher ausgezeichneten Korrosionsschutz. Hierdurch eignet sich das Ventil hervorragend zur Regelung von stark korrosiven Medien.
  • Da alle Metallteile vor dem Prozessmedium geschützt sind, ist die Verwendung von teuren Legierungen nicht notwendig.
  • Die Auskleidung hat in allen Bereichen, an denen das Ventil mit dem Prozessmedium in Berührung kommt, eine Mindeststärke von 5 mm. Spritzpresstechniken gewährleisten eine ausgezeichnete Konsistenz, hohe Dichte und niedrige Durchlässigkeit. Durch Spritzpresstechnik hergestellte PFA-Werkstoffe sind lichtdurchlässig.
  • Schwalbenschwanzartige Verankerungen stellen eine mechanische Verbindung her, die die Möglichkeit eines Ablösens der Auskleidung vom Gusskörper des Ventils minimiert und dadurch die Sicherheit in Vakuum- und Hochtemperaturanwendungen erhöht.
  • Die Bauweise mit Zugriff von oben erleichtert die Wartung bei eingebautem Ventil.
  • Der PTFE-Faltenbalg ist leckdicht und hat bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung eine erwartete Lebensdauer mehr als 500 000 Stellzyklen.
Zulassungen
Emission von flüchtigen Gasen, PED, SIL-fähig
Entscheidender Betrieb
Geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig
Material
Gusseisen (Auskleidung mit PTFE)
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
CL 150, CL 300
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen