Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-V150E

Fisher™ Vee-Ball™ V150E Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher Vee-Ball V150E Regelventil bietet ein geflanschtes, erweitertes Auslassdesign. Der Durchmesser des Auslassflansches ist eine Standardnennweite größer als der Einlass. Diese erweiterte Auslassgeometrie verbessert den Durchfluss durch das Ventil, da sich der Strömungsquerschnitt vom Einlass zum Auslass vergrößert. Diese Ventilgehäuseausführung bedient Anforderungen bei erweiterter Rohrleitung in der Auslaufstrecke.

Zulassungen
ATEX, CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmbekämpfung, Kavitation, verschmutzte Medien, erosiv, Niedrigdurchfluss, allgemeiner Einsatz
Durchflusseigenschaften
Gleichprozentig
Werkstoff
Rostfrei
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10, NPS 10x12
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Die Komponenten der Innengarnitur sind in den Ausführungen der Serie B der Fisher Ventile V150, V200 und V300 untereinander austauschbar.
  • Das Ventilgehäuse in Flanschausführung verhindert freiliegende Rohrleitungs-Flanschverschraubungen, verkürzt die Positionierungs- und Installationsdauer und gewährleistet den sicheren Ventileinbau und die Unversehrtheit der Rohrleitung.
  • Die Ausführung mit massivem Metalldichtring ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer.
  • Präzise bearbeitete Teile, ein druckentlasteter Sitzring und reibungsarme Lagerausführungen ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Bewegung der Kugel.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Erfüllt die Installationsanforderungen, wenn eine erweiterte auslaufseitige Rohrleitung spezifiziert ist.
  • Einzigartige Abmessungen, typisch für Kugelventilausführungen mit erweitertem Auslass.
  • Das einteilig ausgeführte Ventilgehäuse verbessert die strukturelle Integrität der drucktragenden Teile durch die Vermeidung von Leckagepfaden, die in zweiteiligen, verschraubten Ventilausführungen durch die Dichtungen entstehen können.

Dokumentation und Zeichnungen