Fisher-P-YD and YS

Fisher™ Drei-Wege-Ventile YD und YS mit Käfigführung

Produktbeschreibung

Fisher Drei-Wege-Ventile YD und YS mit Käfigführung sind für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb ausgelegt und in druckentlasteten und nicht druckentlasteten Ausführungen erhältlich. Das YD-Ventil wird im allgemeinen Misch- und Divergenzbetrieb eingesetzt. Das YS-Ventil wird im allgemeinen Mischbetrieb eingesetzt. Fisher YD- und YS-Ventile stehen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, auch in Umgebungen mit sulfid- und chloridinduzierter Spannungsrissbildung, wie sie in der in der Öl- und Gasproduktion häufig anzutreffen sind.

ped
Zulassungen
CRN, CUTR, Emission von flüchtigen Gasen, PED
Entscheidender Betrieb
Korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
YD: linear; YS: gleichprozentig, linear
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Druckguss
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
YD: Klasse II (FCI 70-2), Klasse IV (FCI 70-2); YS: Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Ausführung des YD-Ventils mit druckentlastetem Ventilkegel ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Antriebe. Ein einzelnes, einteiliges Ventil kann beide Innengarniturtypen aufnehmen und verwendet Fisher easy-e™ Oberteile, Dichtungen und Packungen. Dies reduziert die Lagerhaltungskosten für Ersatzteile.
  • Das speziell für den Dreiwege-Betrieb entwickelte Ventil ist vielseitig einsetzbar. Eine Vielzahl von Nennweiten, Anschlüssen, Sitzweiten und Innengarnitur-Werkstoffen bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Ihre Regelaufgaben.
  • Das ENVIRO-SEAL™ Packungssystem ist als Option erhältlich. Dieses Packungssystem ermöglicht eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.
  • Käfigbauweise vereinfacht die Überprüfung und den Ausbau von Teilen.
  • Packungsteile, einschließlich Packungsbrille, Stehbolzen und Muttern sowie Packungssätze der YD, YS und Fisher easy-e Stellventile sind gleich.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.