Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F736 4-strahliges Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F736 Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten kombiniert die höchste Präzision der digitalen Signalverarbeitung mit den bekannten Vorteilen der nicht intrusiven Ultraschalltechnologie: einfache Installation, nachrüstbare Konstruktion, hohe Genauigkeit und außergewöhnliche Leistung. Die vier im Reflexionsmodus betriebenen Ultraschall-Messumformer bedeuten, dass acht unabhängige Ultraschallpfade das Flüssigkeitsmedium durchqueren und für eine überlegene Durchflussmittelung von bis zu vier Ebenen des Rohrabschnitts sorgen. Mit dieser Konfiguration kann das F736 Durchflussmessgerät die Auswirkungen von Querströmungsprofilen ausgleichen und eine optimale, nicht intrusive Strömungskompensation an ungünstigen Einbauorten erzielen, an denen eine unzureichende gerade Einlaufstrecke vor Rohrbögen, Rohrkrümmungen oder anderen nahegelegenen Instrumenten Durchflussstörungen erzeugt.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 4
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
100–230 Vac
11–32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis 200 °C (-40 bis +392 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Temperaturkompensierte Messwandler: Messwandler, die automatisch für Umgebungstemperaturänderungen gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011 kompensiert werden
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: nachrüstbare und kompakte Bauweise
  • Wartungsfrei: keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, gel-/fettfreie permanente Koppelpads für Messwandler
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, kein direkter Kontakt mit dem Medium
  • Integrierte synchronisierte Kanalmittelwertbildung für perfekte Kompensation inhomogener Durchflussprofile
  • Erweiterte Systemverifizierung mit dem Flexim bietet jederzeit detaillierte Informationen über den Zustand des Messgeräts
  • Integrierte Störungskorrektur

Dokumentation und Zeichnungen