Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 nicht intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gas

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G721 ist ein technologischer Durchbruch in der Ultraschall-Clamp-on-Messung von Volumen und Massedurchfluss von Gasen. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und erweiterte Messalgorithmen machen das FLUXUS G721 Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase zur Maßstab setzenden Messlösung für alle – auch die anspruchsvollsten – Industrieanwendungen. Das Messgerät passt sich automatisch an die jeweiligen Messbedingungen an und gleicht Störungen des Durchflussprofils wie Strahlspreizung und strukturbedingte Geräusche aus, so dass noch präzisere und zuverlässigere Messungen möglich sind. Extrem schnelle Messzyklen ermöglichen eine präzise Echtzeitüberwachung hochdynamischer Prozesse.

Prozessmedium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen (FMc Class I, Div. 2, IECEx Zone 2)
  • Zuverlässige Messungen von Nassgas (bis zu LVF von 5 %)
  • Hohe Betriebssicherheit ohne Risiko von Leckagen
  • Unabhängig von Rohrmaterial/-wandstärke und -innendruck
  • Genaue und reproduzierbare Messwerte, selbst bei extrem niedrigem Durchfluss (hohes Stellverhältnis)
  • Sehr kosteneffizient im Vergleich zu mediumberührten Instrumenten
  • Jedes Messsystem wird intern vorkalibriert (auf nationale Normen rückführbar) und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert
  • Abgestimmte Messumformer, integrierte Temperaturkompensation (gemäß den Vorschriften ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und digitale Signalverarbeitung garantieren eine hohe Nullpunktstabilität und driftfreie Messwerte
  • Permanentkopplung weist einzigartige Koppelpolster auf und die sicheren FlexSpring Befestigungsvorrichtungen gewährleisten einen dauerhaften Anpressdruck auch bei stark vibrierenden Rohren
  • Bidirektionale Kommunikation sowie Fern-Parametrierung und Diagnosefunktionen
  • Ermöglichen vollständige Überwachung von Prozessen sowie die Überwachung und Steuerung kritischer Betriebsabläufe
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen