Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Dampf

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G721 ST-LT ist ein nicht-intrusives, leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät, das Dampf bis zu 356 °F messen kann. Mit bis zu zwei Messkanälen ist auch bei schwierigen Durchflussbedingungen eine optimale Aufzeichnung möglich. Ein optionales Edelstahlgehäuse und eine Zertifizierung gemäß FM Class I Div. 2 ermöglichen den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die flexiblen Konfigurationsoptionen für Signaleingänge und -ausgänge decken alle Anwendungsarten ab. Für den Anwender bedeutet dies wichtige Vorteile hinsichtlich der Gesamtkosten des Betriebs einer Messstelle. Das Prinzip der Laufzeitdifferenz kann bereits bei 0,03 ft/s angewendet werden und erfordert keine Reduktion des Rohrdurchmessers, um die Strömungsgeschwindigkeit künstlich zu erhöhen.

Prozessmedium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
23 bis 1 000 mm (0,9 bis 39,4 in.)
Druckbereich
3 bis 10 barg (44 bis 145 psig)
Temperaturbereich (Leiter)
+135 bis +180 °C (+275 bis +356 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • SCA – Funktion für synchronisierte Kanalmittelwertbildung für schwierige Messpunkte
  • Messumformer erhältlich für FM Class I Div 2 und IECEx/ATEX Zone 2
  • Gehäuse aus Edelstahl erhältlich
  • nicht-intrusives Messprinzip
  • Installation, Inbetriebnahme und Wartung ohne Prozessunterbrechung
  • Extrem hohe Messdynamik: keine Minderung des Rohrdurchmessers erforderlich
  • Kein Druckverlust – kein Energieverlust
  • Bidirektionale Messung
  • Integrierte Massedurchflussmessung über die Sattdampfkurve und Online-Temperaturmessung
  • Erweiterte Systemverifizierung erhältlich
  • Advanced Meter Verification.

Dokumentation und Zeichnungen