Flexim-FLUXUS SIL F ADM8X27 Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F Eingriffsfreies Ultraschall-Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Die eingriffsfreien FLUXUS SIL F ADM8X27 Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind SIL-zertifiziert und für funktionale Sicherheit zugelassen. Da die mediumberührten Teile von Inline-Messgeräten nicht der FMEDA (Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) unterliegen, sind sie nicht Teil der Zertifizierung. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die SIL-2-Zertifizierung des Durchflussmessgeräts FLUXUS ohne Prozesseingriff gilt für das gesamte Messsystem – die Messumformer und die Messwandler. Es enthält auch die patentierte WaveInjector Montagehalterung für extreme Temperaturen, die die eingriffsfreie Durchflussmessung bei Flüssigkeitstemperaturen von –275 °F bis +1.100 °F ermöglicht. Flexim bietet auch spezielle strahlungsbeständige Messwandler für den Einsatz in der Nuklearindustrie an.

Medium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±0,5 bis 1,6 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX / IECEx Zone 1
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +200 °C (-40 bis +390 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS-232
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
    ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
    ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Messumformer, Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
    Messumformer und Messwandler für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
    Die SIL-Zertifizierung umfasst auch die WaveInjector-Technologie für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen von –190 °C bis +650 °C
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
    einfache Funktionstests in kürzester Zeit
    überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich

Dokumentation und Zeichnungen