Keystone-P-P000166

Keystone Modell ParaSeal Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die Produktreihe ParaSeal bietet eine bewährte Kombination von Klappenscheibe, Welle und Sitzring für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit

ped

Merkmale

  • In Zwischenflansch-, Flanschaugen- und Doppelflanschausführung lieferbar.
  • Einteiliges Gehäuse mit Baulänge entspr. ISO 5752 Series 20 (DIN 3202 K1).
  • Geeignet zum Einsatz bei hohem Vakuum und Drücken bis zu 25 bar mit dichtem Abschluss
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert das Gehäuse und die Klappenwelle vom Durchflussmedium.
  • Sitzringausführung mit rückseitiger Führung im Gehäuse gewährleistet dichten Abschluss bei vollem Nenndruck bei Einbau zwischen zwei Flanschen oder als Endarmatur.
  • Auch zum Einbau zwischen Bördel- und glatten Flanschen geeignet
  • Beidseitig am Sitzring integrierter O-Ring bewirkt zusätzliche Flanschanpressung, Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Linsenförmige, strömungsgünstige Klappenscheibe trägt maßgeblich zur Erhöhung der Durchflussmenge bei.
  • Scheiben-/Wellenverbindung mittels Keilwelle, Vierkant oder Passfeder
  • Trockene, vom Fördermedium unberührte Klappenwelle
  • PTFE-beschichtete Lager zur Reduzierung der Lagerreibung.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
Zertifizierungen
DVWG, DGRL
Rohranschluss
Flansch-, Flanschaugen-, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Entsalzung, Wasserverteilung, Kühlaggregate, Balance of Plant, Wasseraufbereitung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
EPDM-Kautschuk, Duplex, Sphäroguss, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Bronze, Edelstahl 316L, Edelstahl 316, Edelstahl 304, Aluminiumbronze
Betriebstemperatur
Weniger als 200 °C
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
Class 125 FF, Class 150 RF, PN 16, PN 25, Class 150 FF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
6"/DN 150, 4"/DN 100, 3"/DN 80, 24"/DN 600, 2-1/2"/DN 65, 20"/DN 500, 2"/DN 50, 18"/DN 450, 16"/DN 400, 14"/DN 350, 12"/DN 300
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Edelgas, Wasser
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen