Kunkle Modelle 264/265/266/267 Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Sicherheits- und Entlastungsventile ohne Code für die Entlastung von Flüssigkeit, die entspr. ASME-Abschnitt VIII für Luft/Gas und Dampf sowie National Board-zertifiziert sind.

Merkmale

  • Äußerst schwere und robuste Bauweise
  • Führung von oben für hohe Kapazität mit einer Blendenweite von 0,710 cm² (0,110 in²).
  • Optisch flach geläppte Sitze.
  • Kugelgelenk zwischen Dichtkegel und Feder korrigiert Ausrichtungsfehler und kompensiert Durchbiegungen der Feder.
  • Standardauslass mit 1"-Buchse (NPT).
  • Weichsitz mit O-Ring erhältlich.
  • Jedes Ventil wird auf Druckeinstellung und Dichtigkeit getestet und geprüft.
  • Maximaler Gegendruck von 27,6 barg (400 psig)4.