Lunkenheimer-P-P000544

Lunkenheimer Figur K4050 Eckventil

Produktbeschreibung

Die Inline-Absperrarmatur K4050 in Schrägsitzausführung ist speziell für extreme Einsatzbedingungen in der Aluminium-Industrie und im Bergbau konzipiert, wo Ablagerungen und Erosion zum Problem werden können.

Merkmale

  • Inline-Schrägsitzausführung für bessere Strömungscharakteristik, niedrigeren Druckverlust und einfachere Installation
  • Alle Ausführungen mit Venturi-Effekt für höhere Strömungsgeschwindigkeit am Sitz, dadurch weniger Ablagerungen
  • Hochpräzise mechanische Bearbeitung für hervorragende Dichtigkeit zwischen Scheibe und Sitz, dadurch zuverlässiger Abschluss
  • Geteiltes Gehäuse für einfache Wartung
  • Geschraubter Deckel
  • Gehäuse, Anschluss und Bügelaufsatz aus C-Stahl
  • Niedriges Drehmoment, einfache manuelle Betätigung
  • Scheibe und Sitze austauschbar und stellitgepanzert für den Einsatz in aggressiven Medien wie Schlämmen und anderen abrasiven Stoffen
  • Verstärkte Edelstahl-Spindel für erhöhte Steifigkeit
  • Robuste Stopfbuchspackung, speziell auf die extremen Einsatzbedingungen der Aluminium-Industrie abgestimmt
  • Konstruktion entspr. ASME B16.34
  • Getestet nach API 598
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
Class 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
API 598
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Eckventile
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Eckventil
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen