Micro Motion H-Serie - Hygienische Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Die präzisen Fit-and-Forget-Messgeräte für Niederfrequenz der H-Serie mit einem kompakten, entleerbaren und reinigbaren Design sind ideal für hygienische Anwendungen bei der Prozesssteuerung. Zuverlässige Leistung unter extremen Prozessbedingungen, einschließlich eingeschlossenem Gas.

Produkte

Search
1-10 von 32 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Flüssigkeit
Bis zu ±0,05 % des Messwerts (±0,25 % Reproduzierbarkeit)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Gas
Bis zu ±0,35 % des Messwerts (±0,25 % Reproduzierbarkeit)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Dichte
Bis zu ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3 Reproduzierbarkeit)
Nennweite
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
Druckbereich
Bis zu 1450 psig (100 barg)
Temperaturbereich
-148 °F bis 400 °F (-100 °C bis 204 °C)
Elektronik
Weitläufige E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Feldbus.
Messspannenverhältnis
20:1

Merkmale

  • Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
  • Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
  • Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
  • Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.

Dokumentation und Zeichnungen