Micro Motion Coriolis-Messsystem der T-Serie mit geradem Messrohr bestehend aus Sensor T025T und Auswerteelektronik 2500
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
•UL •CSA •ATEX •ASME •3-A •USDA •EHEDG
Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten
Ausgangsvariablen
Masse- und Volumendurchfluss
Netto-Produktgehalt/Durchfluss
Temperatur
Dichte
Konzentration
Digitalanzeige
Keine
Energiesektor
Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
6,3 W
Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale
Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Montage auf 35 mm-Schiene
Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten
Kontinuierliche Prozessregelung
Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche
Merkmale
Micro Motion Coriolis Messsystem T025T, Geradrohr, 1/4 In. (DN6), Titanium Gütegrad 9, 32 Ra Lackierung
Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem Gerät.1232
Eine mit den meisten Medien kompatible Konstruktion aus Titan ist erhältlich.
Das breite Angebotsspektrum an Auswerteelektroniken entspricht praktisch allen Konnektivitätsanforderungen.
Durch die verbesserte Oberfläche der Güteklasse 15 und 32 rA sowie EHEDG-Zertifizierung, 3-A-Autorisation und ASME BPE kann diese Auswerteelektronik in Hygieneanwendungen verwendet werden.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Zeiteinsparungen durch eine Konstruktion mit CIP- und SIP-Möglichkeit.
Vereinfachte Installation dank der äußerst robusten Konstruktion, die keine geraden Läufe oder Strömungsgleichrichter benötigt.
Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten
Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm-DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 0,03 ft³ Freiraum im Gegensatz zu 1,0 ft³ für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.