O-Z/Gedney™ CGA gerade und 90°-Zugentlastungsverbinder aus Aluminium mit Kordelgriff

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Typ CGA gerade und 90°-Zugentlastungsverbinder aus Aluminium mit Kordelgriff mit Maschendrahtgriffen werden verwendet, um Seile oder Kabel zu sichern und zu versiegeln, die in Gehäuse oder Laufbahnen eintreten, und um das Ausziehen zu verhindern, wenn sie Bewegung oder Zug ausgesetzt werden. Sie haben konische NPT-Außengewindeaufnahmen.

ul-listed
csa-listed

Merkmale

  • Wasserdicht/Öldicht
  • Mit Neoprentüllen
  • Bewertet mit +90 °C (+194 °F)
  • Maschendrahtgriffe aus Edelstahl für überragenden Ausziehwiderstand der Kabel
NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Für normale Umgebungen klassifiziert
Standardwerkstoffe
Kupferfreies Aluminium (max. 4/10 von 1 %)