Global zugelassene Rohraufnahmen

Produktbeschreibung

Appleton™ und O-Z/Gedney™ bieten global zugelassene NEER™-Rohraufnahmen für die Verwendung in nassen oder trockenen Umgebungen, im Innen- oder Außenbereich. Sie werden eingesetzt, um starre Metallschutzrohre oder IMC-Schutzrohre mit einem Gehäuse ohne Gewinde zu verbinden und zu erden. Die glatten, präzise verarbeiteten NPT-Gewinde erleichtern die fehlerfreie Installation.

iec-ex
ul-listed
csa-listed
NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Geeignet für die Verwendung in: Class I, Division 2, Class II, Class III; Gemäß NEC 501.10(B)(4), 502.10(A)(3); 502.10(B)(4), 503.10(A)(1); AEx tb IIIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC; −15 °C bis +95 °C (+5 °F bis +203 °F)
ATEC/IECEx-Zulassungen und -Konformität
Geeignet für die Verwendung in: Ex e IIC, Ex tb IIIC; −15 °C bis +95 °C (+5 °F bis +203 °F)
Standardwerkstoffe und Oberflächen
Gehäuse und Muttern aus Zink-Druckguss oder Aluminium; BUNA-N-Aufnahmedichtung; Polypropylen-Halsauskleidung; Erdungsschraube, Unterlegscheibe und Stellschraube aus Edelstahl

Merkmale

  • Global zugelassen
  • Verbesserte Schutzerdungsklemme (Lasche) für den globalen Einsatz geeignet
  • Stabile Metallbauweise sorgt für mechanischen Schutz
  • Integrierte Aufnahmedichtung gewährleistet wasserdichte Abdichtung
  • Einzigartiges Profil ermöglicht einfaches Anziehen
  • Glatte, präzise verarbeitete NPT-Gewinde
  • Wasserdicht und korrosionsbeständig
  • NEMA-Typen 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13 ausstehend