Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Paine™ 310-38-520 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 310-38-520 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein Sensor für hohe Drücke und hohe Temperaturen, der Echtzeitmessungen in korrosiven Umgebungsbedingungen bereitstellt. Der Hochpräzisions-Messumformer bietet ein mV/V-Ausgangssignal mit einem Gesamtfehler von ±0,02 % des Bereichsendwerts. Dank seiner kompakten, vollverschweißten und abgedichteten Bauweise eignet sich dieses Gerät für die Überwachung von Bohrloch-, Ölbohrungs-, Gasdruck- und Temperaturanwendungen sowie für andere Industrieanwendungen.

Messbereich
Bis zu 2 413 bar (35 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +218 °C (–40 °F bis +425 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS NO7718 lösungsgeglüht und gealtert auf eine Mindesthärte von 40HRC Inconel® 718
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Messungen von Druck und Temperatur in Echtzeit ermöglichen erweiterte Regelung und Überwachung.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Robuste, voll verschweißte und abgedichtete Ausführung bietet gute Leistungsmerkmale in äußerst korrosiven Umgebungen.
  • Eignung zur Messung von Drücken bis zu 2 413 bar (35 000 psi) bietet hohe Anpassungsfähigkeit.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen