Plantweb-P-Insight Applications

Plantweb Insight™-Anwendungen

Produktbeschreibung

Plantweb Insight ist eine industrielle Analyselösung, die sofortige Einblicke in wichtige Anlagen liefert und es Ihnen so ermöglicht, besser und schneller zu entscheiden, wie Sie Ihren Betrieb digital transformieren. Die Lösung nutzt auf maschinellem Lernen basierte Anlagenmodelle und Analysen, lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren und bietet eine intuitive Navigation durch eine webbasierte Visualisierungsumgebung. 

Produkte

Search
1-10 von 13 Produktergebnissen
Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Bessere Entscheidungen durch automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen.
  • Verbesserung von Zuverlässigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und Energieverbrauch durch Überwachung wichtiger Anlagen in Echtzeit, um Einblicke in den Prozess zu erhalten.
  • Verbindung mit dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) durch einfache Konfiguration und Integration mit vorhandenen Systemen und Wireless-Infrastruktur.
  • Identifizierung abnormaler Bedingungen, Optimierung der Wartung und Vermeidung von Ausfällen.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Installation an Standorten beliebiger Größe, einschließlich abgelegener Orte oder rauer Umgebungsbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen