Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

Rosemount™ Druckmessumformer Modellreihe 3051

Produktbeschreibung

Profitieren Sie mit dem Rosemount 3051 Druckmessumformer von branchenführenden Funktionen und bewährten Leistungsmerkmalen. Mit mehr als 10 Millionen installierten Geräten bieten diese Druckmessumformer eine All-in-One-Lösung für Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Garantie
Bis 5 Jahre Garantie gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 150:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Coplanar: bis zu 275,79 bar (4000 psi)
Inline: bis zu 1378,95 bar (20 000 psi)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Diagnose grundlegender Funktionen, der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Weltweit mehr als 10 Millionen installierte Rosemount 3051 Messumformer bieten zuverlässige Druckmessungen in rauen Umgebungsbedingungen.
  • Komplett montierte Druck-, Füllstands- und Durchflusslösungen werden einbaufertig geliefert, um die Zuverlässigkeit und Leistungsmerkmale zu verbessern.
  • Die drahtlose Bluetooth-Verbindung® ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
  • Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
  • Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
  • 10 Jahre Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen