Rosemount-P-8705

Rosemount 8705 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise

Produktbeschreibung

Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise des Modells 8705 von Rosemount gewähren eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst bei rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.

ped

Produkte

Search
1-10 von 19 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15-900 mm (& frac12;-36 Zoll)
Auskleidungswerkstoffe
PTFE, ETFE, PFA, Polyurethan, Neopren, Linatex Naturkautschuk
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan
Flanschdruckstufen
ASME B16.5 Class 150-2500 DIN PN 10-40AS 2129 Tabelle D und EAWWA C207 Tabelle 3 Class D (nur 30-36 in.)
Eintauchschutz
IP68 (empfohlen mit abgedichteten Kabelverschraubungen)
Kombination Messrohr - Messumformer
Kompatibel mit allen Messumformern der Serie 8700

Kompatibel mit allen herkömmlichen Messumformern: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Merkmale

  • Das vollständig verschweißte Sensorgehäuse bietet eine hermetische Abdichtung für maximalen Schutz.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern um die Elektroden herum, um potenzielle Leckagen von Prozessflüssigkeit aufzufangen.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.

Dokumentation und Zeichnungen