Rosemount 8711 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Waferausführung

Produktbeschreibung

The flangeless design of the Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor makes it an economical, compact and lightweight alternative to flanged magnetic flowmeters. Choose from a wide range of rugged liner and electrode material options compatible with virtually all applications, from highly corrosive liquids to fibrous slurries often considered difficult to measure with other devices. For easy installation, alignment spacer kits are provided with every 8711 meter to center the sensor in the process line.

ped

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit des Volumendurchflusses bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
4–200 mm (0,15–8 in.)
Auskleidungswerkstoffe
ETFE, PTFE und PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan.
Andere Werkstoffe sind auf Anfrage verfügbar.
Flansch − Druckstufen
ASME B16.5 Class 150-300
DIN PN 10-40
Austauschbarkeit
Kompatibel mit allen Messumformern der Serie 8700
Kompatibel mit allen herkömmlichen Messumformern: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Merkmale

  • Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
  • Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
  • Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
  • Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
  • Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.

Dokumentation und Zeichnungen