Rosemount 8750W magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte für Wasserversorgungsanwendungen

Produktbeschreibung

Das Rosemount 8750W magnetisch-induktive Durchflussmessgerät reduziert Lebenszykluskosten und ungeplante Abschaltungen durch genaue Messung von Wasser- und Abwasserströmen in einer Vielzahl von Wasserversorgungsanwendungen. Das 8750W wird durch eine intelligente Diagnose unterstützt, die Anwendern hilft, die Vorteile verbesserter Installations-, Wartungs- und Prozessmanagementpraktiken zu nutzen. Mit vollverschweißter Sensorkonstruktion und einer isolierten, austauschbaren Klemmleiste ist das 8750W das zuverlässigste Messsystem, das für Anwendungen in der Versorgungswirtschaft und im Wasserbereich erhältlich ist.

iec-ex
ped

Produkte

Search
1-10 von 22 Produktergebnissen
Nennweite
0,5–48 in. (15–1 200 mm)
Auskleidungswerkstoff
PTFE, Neopren
Elektrodenwerkstoff
Edelstahl, Nickellegierung
Flanschnorm
ANSI, EN, GB , AS4087, AS2129, JIS , AWWA
Flansch Druckstufe
Bis zu 300# / PN40 / 4,0 Mpa / PN35 / Tabelle E / 10K / Class D
Genauigkeit
Standard 0,5 %, Option hohe Genauigkeit 0,25 %
Diagnosefunktionalitäten
Leere Rohrleitung, Erdungs-/Verkabelungserkennung, hohes Prozessrauschen, Elektrodenbeschichtung, Smart-Systemverifizierung
Messumformerausgang
4−20 mA, Digitalelektronik (HART-Protokoll), Modbus RS485

Merkmale

  • Doppelkammer-Messumformergehäuse schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Verschmutzung und maximiert die Betriebszeit
  • Zuverlässige, robuste, vollständig verschweißte Konstruktion hält anhaltenden Vibrationen stand
  • Kontinuierliche Systemverifizierung prüft die Kalibrierung des Messsystems ohne Prozessunterbrechung
  • Durchführung einfacher Reparaturen vor Ort, ohne das gesamte Messsystem mit einem austauschbaren Klemmenblock zu ersetzen
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten und gedruckte Berichte verifizieren die Leistung des Messsystems für die Compliance mit Regulierungsbehörden
  • Vereinfachte Konfiguration und Zugänglichkeit mit bedienungsfreundlichem Bedieninterface

Dokumentation und Zeichnungen