Rosemount™ CT5800 kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount CT5800 ist der erste hybride Laser-Analysator, der für industrielle Prozessanwendungen, die die Zulassung für Gefahrenzonen Class I, Division 2 erfordern, entwickelt wurde. Der Rosemount CT5800 ist in einem druckfest gekapselten Gehäuse untergebracht und kombiniert Quantenkaskadenlaser-(QCL) und mit abstimmbarer Diodenlaser-Technologie (TDL) und erweitert die Gasanalyse sowohl auf den nahen als auch auf den mittleren Infrarotbereich für hochempfindliche und selektive Erkennung mehrerer Gase in Echtzeit. Der Rosemount CT5800 eignet sich ideal für Gasreinheits- und Qualitätsanwendungen und verwendet eine einzigartige intraimpuls-spektroskopische Methode. Dies ermöglicht die gleichzeitige Analyse von bis zu 10 Gasen im Bereich unter 1 ppm mit einem einzigen Gerät. So werden die Gesamtbetriebskosten, der Platzbedarf und die betriebliche Komplexität reduziert.

Gasprobentemperatur
4 bis 60 °C (39 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
10–95 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen/Zulassungen
Europa: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
Nordamerika: Class I, Division 2, Groups B, C, D, T4
Anschlüsse
Gaseinlassanschluss 6 mm (¼ Zoll) Swagelok (bei der Bestellung angeben)
Gasauslassanschluss 6 mm (¼ Zoll) Swagelok (bei der Bestellung angeben)
Spannungsversorgung
120 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz 200 V/A
Abmessungen
651,9 x 265,1 x 515,2 mm (25,67 x 11,54 x 20,28 Zoll)
Gewicht
85 kg (187,39 lbs)
Ausgangssignal
Analogsignalausgang: 4–20 mA (1 pro Messung)
Digitalsignalausgang: Modbus über TCP/IP
Zustandsüberwachung: Zustand des digitalen Signals (1 pro Messung) oder NAMUR-Statusmeldungen

Merkmale

  • Echtzeiterkennung von bis zu 10 Gasen gleichzeitig
  • Präzise und empfindliche Gasmessungen
  • Erweiterter dynamischer Bereich von unter 1 ppm bis zu Prozentwerten
  • Ausgezeichnete Linearität von Ansprechverhalten und Reproduzierbarkeit
  • Längere Kalibrierungsintervalle durch geringen langfristigen Drift
  • Geringe Wartungs- und Lebensdauerkosten
  • Kontinuierliche Zustandsmeldung
  • Integrierter ARM-Prozessor ermöglicht komplett autonomen Betrieb
  • Intuitives, einfaches Bedienfeld auf der Frontplatte bietet Zugriff auf alle Gerätefunktionen
  • Austauschbare modulare Konfiguration für bis zu sechs Laser

Dokumentation und Zeichnungen