Selbstkompensierende Kanalsonde

Produktbeschreibung

Die selbstkompensierende Kanalsonde (Self Compensating Duct Probe, SCDP) ermöglicht die einfache, problemlose Entnahme repräsentativer Proben aus Kanälen

Abmessungen
Jede SCDP wird so hergestellt, dass es genau in einen Kundenkanal passt • Sonden bis zu einer maximalen Länge von 4 Metern
Umgebungstemperatur
Standard (SCDP-S) -20 °C bis +110 °C • Hoch (SCDP-T) -20 °C bis +185 °C

Merkmale

  • Stellt eine repräsentative Probe aus Kanälen für das GDA-Absaugsystem bereit
  • Erhöht die Verfügbarkeit des GDA-Absaugsystems
  • Betrieb bis 185 °C
  • Herstellung der Sonden entsprechend der jeweiligen Kanalbreite
  • Kann vollständig von der Kanalwand isoliert werden