Rosemount™ E/A-Box

Produktbeschreibung

Verbinden Sie Ihre Marine-Tanküberwachungskomponenten mit der Rosemount E/A-Box (IOB). Integriert mit Versorgungs- und Kommunikationseinheit (Supply and Communications Unit − SCU) sowie anderer Ausrüstung, wie z. B. dem Hauptcomputer und Ladungsrechner Ihres Schiffs. Verwendet eine serielle Schnittstelle und arbeitet mit einem breiten Spektrum an analogen/digitalen Ein- und Ausgängen. IOB gewährt die galvanische Trennung zwischen der Workstation-Einheit und anderer Ausrüstung. Bei Bedarf bietet sie auch eine Schnittstellenkonvertierung für RS-232, RS-422 und RS-485.

Gehäuseschutzart
IP22
Betriebstemperatur
0 bis 55 °C
Spannungsversorgung
115/230 VAC

Merkmale

  • Beinhaltet Relais für Systemfehler und allgemeinen Alarm.
  • Gewährt die galvanische Trennung zwischen der Workstation Unit und anderer Ausrüstung.
  • Verbindet die Workstation-Einheit mit der Versorgungs- und Kommunikationseinheit (Supply and Communications Unit − SCU) sowie anderer Ausrüstung, wie z. B. dem Schiffs-Hauptcomputer, dem Ladungsrechner und einem breiten Spektrum an analogen/digitalen Eingängen und Ausgängen.
  • Bietet eine Schnittstellenkonvertierung für RS-232, RS-422 und RS-485.
  • Erfüllt die Anforderungen für alle wichtigen Schiffsklassifikationen.