Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer mit Smart Echo Supervision™ Technologie ermöglicht eine präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar wurde speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Der mit Zertifikaten für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) ausgezeichnete Messumformer besitzt ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse, kann CIP- und SIP-Reinigungsverfahren standhalten und ermöglicht die Minimierung von Verunreinigungsrisiken sowie eine Erhöhung der Produktsicherheit.

Kommunikationsprotokoll
4–20 mA (2 Leiter) HART® oder ​4–20 mA (3 Leiter), Halbleiterschalter (PnP/NpN) und IO-Link (für Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilität
Eine vollständige Liste der Kabel, IO-Link-Zubehörteile usw. finden Sie im Produktdatenblatt.
Prozessanschluss
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® usw. Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie im Produktdatenblatt.
Genauigkeit
±2 mm (±0,08 in.)
Messbereich
10 m (32,8 ft.)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Betriebsdruck
8 bar (116 psi)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 1.4435/316L, EPDM, PTFE (mit Lebensmitteleinstufung)
Zertifizierungen/Zulassungen
3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw. Eine vollständige Liste der Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Installation in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot, z. B. in kleinen Tanks und Behältern
  • Prozessanschluss G1 Zoll ist mit dem gesamten Sortiment hygienischer Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Der M12-Elektroanschluss ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • 2 Leiter 4–20 mA/HART® oder 3 Leiter 4–20 mA und IO-Link ermöglichen eine einfache Integration in bestehende oder neue Systeme
  • Konfigurierbarer Schalterausgang zur Anzeige von abnormalen Füllstandsbedingungen
  • Zuverlässige Füllstandswerte bis zur Tankoberseite ohne Totzone – ideal für kleine Tanks
  • Sensor hält Tankreinigungsprozessen (CIP und SIP) sowie externem Waschen stand (Schutzart IP69K)
  • Das Edelstahlgehäuse mit minimalen Spalten und abtropfender Dichtungsausführung ist unempfindlich gegen Kondensation und Feuchtigkeitsansammlungen
  • Dank Fast-Sweep-Technologie ist für eine ständige Nachverfolgung der Oberfläche gesorgt, was insbesondere bei Anwendungen mit schneller Befüllung für mehr Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt
  • Die wartungsfreie Lösung ist unbeeinflusst von Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert
  • Einzigartiger CIP-Algorithmus zur automatischen Erkennung von Reinigungsverfahren

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 41 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: