Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 226 induktiver Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 226 induktive Leitfähigkeitssensor misst die Leitfähigkeit in hochleitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Dieser induktive Sensor zeichnet sich durch eine robuste, verschmutzungsresistente Bauart aus und ist daher ideal für die Leitfähigkeitsmessung in rauen, korrosiven und faserigen Flüssigkeitsanwendungen.

Temperaturbereich
0 °C bis 120 °C (32 °F bis 248 °F)
Maximaldruck
295 psig (2 135 kPa [abs])
Werkstoffe
Werkstoff von mediumberührten Bestandteilen: Glasgefülltes PEEK, EPDM-Dichtung

Merkmale

  • Der induktive Leitfähigkeitssensor ist verstopfungsresistent und aufgrund des großen Durchmessers für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Verstopfungsresistent und aufgrund des großen Durchmessers für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Verstärkter interner Metallrahmen sorgt für hohe Vibrationsfestigkeit
  • Hergestellt aus äußerst korrosionsbeständigem, glasgefülltem PEEK
  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Montageadapter für 1" MNPT-Prozessanschluss ermöglicht Installation unter Wasser
  • Kann unter Verwendung des optionalen Prozessanschluss-Montageadapters durch einen vom Anwender beigestellten Flansch eingeführt werden

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: