Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Rosemount™ 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Drehflügel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe widersteht schweren Lasten, extremen Temperaturen und eignet sich als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder für alle Arten von Schüttgutmedien in allen Behältertypen. Die simple, robuste und zuverlässige Technologie ist unempfindlich gegenüber Staub, elektrostatischer Aufladung, Adhäsion, extremen Temperaturen und Drücken. Er kann leicht in horizontaler, vertikaler oder schräger Position installiert werden.

Betriebsdruck
10 bar (145 psi)
Betriebstemperatur
–40 bis +1 100 °C (–320 bis 2 012 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE (Noch ausstehend: FM, IECEx, ATEX)
Empfindlichkeit
≥15 g/l (0,9 lb/ft3)
Ausgang
Relais

Merkmale

  • Robustes Schaufeldesign, das selbst schweren Belastungen und extremen Temperaturen widersteht
  • Mechanisch stabilisiertes Wellenlagerdesign
  • Keine Beeinträchtigung durch Staub, elektrostatische Aufladung und Verkrustung
  • Von einer kompakten Stablänge von nur 70 mm (2,76 inch) bis zu 4000 mm (158 inch)
  • Große Bandbreite verschiedener Prozessanschlüsse und Eingangsversorgungsspannungen
  • Drehbares Elektronikgehäuse für einfache Installation

Dokumentation und Zeichnungen