Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ATrDO Sensor für Spuren von gelöstem Sauerstoff

Produktbeschreibung

Der Rosemount 499ATrDO Sensor für Spuren von gelöstem Sauerstoff ist ein membranüberzogener, amperometrischer Sensor für die kontinuierliche Bestimmung des ppb-Gehalts von in Wasser gelöstem Sauerstoff. Dieser Sensor für gelösten Sauerstoff eignet sich hervorragend für Anwendungen mit Dampfkondensat und Kesselspeisewasser.

Genauigkeit
<20 ppb ±1 ppb
>20 ppb ±5 % des Messwerts Drift: <4 % über 60 Tage
Temperaturbereich
32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Messbereich
0,1 ppb bis 20 ppm
Druckbereich
101 bis 549 kPa abs
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Noryl™, Viton™, Teflon (TFE) und Silikon

Merkmale

  • Hohe Genauigkeit von ±1,0 ppb bei Konzentrationen unter 20 ppb
  • Schnelle Stabilisierung nach Kalibrierung oder Wartung
  • Einfach austauschbare Membran, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Automatische Kompensation für Änderungen der Membrandurchlässigkeit
  • Variopol (VP) Anschlussoptionen ermöglichen den Austausch des Sensors ohne Verlegen neuer Kabel

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 16 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: