Rosemount-5300 GWR Transmitter

Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer – Geführte Mikrowelle

Produktbeschreibung

Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen an Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und bietet modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Außerdem ist er SIL2-zertifiziert und damit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Anlage.

Genauigkeit
±3 mm (0,12 in.)
Reproduzierbarkeit
±1 mm (0,04 in.)
Messbereich
Bis zu 50 m (164 ft.)
Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 345 bar (5 000 psi)
Betriebstemperatur
-196 bis +400 °C (-320 bis +752 °F)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus, Modbus®
Sicherheit
SIL2-Zertifizierung gemäß IEC 61508
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Diagnostik
Erweiterte Diagnosefunktionen ermöglichen proaktive Wartung.
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, starre Doppelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden, Dampfsonde
Gewährleistung
Bis zu fünf Jahren

Merkmale

  • Direct Switch-Technologie bietet erhöhte Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und große Messbereiche.
  • Diagnosefunktion SQM (Signal Quality Metrics) ermöglicht die proaktive Wartung des Füllstandsmessgerätes.
  • Sondenende-Projektion verleiht den Füllstandsmessungen eine höhere Zuverlässigkeit.
  • Dynamische Dampfkompensation verbessert den Wärmeaufwandskoeffizienten der Anlage.
  • Verifizierungsreflektor ermöglicht eine einzigartige Überprüfung des Füllstandsmessumformers.
  • Ultra-thin layer detection through Peak-in-Peak technology

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 52 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: