Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-8712E

Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem

Produktbeschreibung

Die intuitive Oberfläche für den Bediener vor Ort mit dedizierten Tasten erleichtert die Bedienung und ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen. Ideal für gefährliche Umgebungen oder schwer zugängliche Stellen.

Produkte

Search
1-23 von 49 Produktergebnissen
8705025
8712E
8721005
8712E
8705180
8712E
8711060
8712E
871115F
8712E
8705020
8712E
8721030
8712E
8705120
8712E
8705030
8712E
8721020
8712E
8711040
8712E
MS240
8712E
MS140
8712E
MS300
8712E
8705050
8712E
871130F
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
MS080
8712E
8705300
8712E
8711020
8712E
8705140
8712E
8705160
8712E
Genauigkeit
Bis zu ±0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1.
Diagnose
Integrierte Systemverifizierung, Erdungs- und Verkabelungsfehlererkennung, Erkennen von hohem Prozessrauschen, einstellbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Messrohr-Fehlererkennung
Kompatibilität
Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707
Die universellen Merkmale bieten Kompatibilität mit AC- und DC-getakteten Messrohren anderer Hersteller.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme
Max. 15 W – DC
Max. 40 VA – AC
Gehäuseschutzart
8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

  • Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
  • Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen