Rosemount-8750W010

Rosemount 8750W010 Utility magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, 1 in. (DN25)

Produktbeschreibung

Das zuverlässige, voll verschweißte Spulengehäuse und die leichte Sensorausführung gemäß IP68 gewährleisten die Kompatibilität mit allen Versorgungs-, Wasser- und Abwasseranwendungen. Erhältlich mit Trinkwasser-Zertifizierungen.

Genauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
0,15–8 in. (4–200 mm)
Auskleidungswerkstoffe
ETFE, PTFE und PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan. Andere Werkstoffe sind auf Anfrage verfügbar.

Merkmale

  • Vereinfachte Konfiguration und Zugänglichkeit mit bedienungsfreundlichem Bedieninterface
  • Doppelkammer-Messumformergehäuse schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Verschmutzung und maximiert die Betriebszeit
  • Zuverlässige, robuste, vollständig verschweißte Konstruktion hält anhaltenden Vibrationen stand
  • Kontinuierliche Systemverifizierung prüft die Kalibrierung des Messsystems ohne Prozessunterbrechung
  • Durchführung einfacher Reparaturen vor Ort, ohne das gesamte Messsystem mit einem austauschbaren Klemmenblock zu ersetzen
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten und gedruckte Berichte verifizieren die Leistung des Messsystems für die Compliance mit Regulierungsbehörden

Dokumentation und Zeichnungen