Rosemount-IO Link Masters

Rosemount™ IO-Link Master

Produktbeschreibung

Rosemount IO-Link Master ermöglichen den Datenaustausch zwischen IO-Link-fähigen Messumformern oder Geräten und einem Automatisierungssystem. Sie können wählen zwischen Konfigurationen mit 4 oder 8 Ports und EtherNet/IP- oder PROFINET-Schnittstellen. Die Schutzart IP69K stellt Datenzuverlässigkeit selbst in den extremsten Nahrungsmittel- und Getränkeanwendungen sicher.

Kommunikationsprotokoll
IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET
Anzahl der Feldgeräte
4 oder 8
Anschlussart(en)
M12
Temperaturbereich
–25 °C bis +60 °C (–13 °F bis +140 °F)

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: