Rosemount-Permasense ET310C Corrosion Transmitter

Rosemount™ Wireless Permasense ET310C Korrosionsüberwachungsmessumformer

Produktbeschreibung

Einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Der für den Einsatz in der chemischen Industrie optimierte, nicht-intrusive und batteriebetriebene Rosemount ET310C ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte magnetische Installation auf jeglichen Metallen. Die zuverlässigen, genauen Wandstärkedaten, die vom Rosemount ET310 über ein WirelessHART®-Netzwerk an Plantweb™ Insight übertragen werden, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich Instandhaltung bzw. Austausch von Rohrleitungen.

Temperaturbereich
Kann mit einer Betriebstemperatur bis maximal 160 °C (320 °F) bei Metall eingesetzt werden
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Batterielebensdauer
9 Jahre (BP20E Spannungsversorgungsmodul)
Zertifizierungen/Zulassungen
Class 1 Div 1 oder Zone-0-Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Werkstoff-Kompatibilität
Alle Metalle
Messbereich
Minimale Wandstärke: 2 mm (0,08 in.)
Maximale Wandstärke: Bis 8 mm (0,31 in.)
Anwendbarer Rohrdurchmesser
Minimale Rohrgröße: NPS2
Maximale Rohrgröße: NPS8
Leistungsdaten
Genauigkeit der Metallverlusterkennung: <10 Mikron (<0,5 mil) unter realen Einsatzbedingungen
Messfrequenz
Voreinstellung − alle 12 Stunden; kann auf bis zu 1 Stunde heruntergesetzt werden

Merkmale

  • Genaue Identifizierung von Korrosions- und Erosionstendenzen zur Vermeidung ungeplanter Ausfälle und Zwischenfälle
  • Vorausschauende Wartung und Verlängerung der Laufzeiten mit der Gewissheit kontinuierlicher Daten zur Integrität von Anlagen
  • Maximieren Sie die Anlagenauslastung und Produktionskapazität mit Echtzeit-Informationen zum Anlagenzustand am Arbeitsplatz.
  • Geeignet für alle Metalle bis zu 160 °C (320 °F)
  • Einfache, intuitive und nicht-intrusive Installation ermöglicht einfache Nachrüstungen bestehender Anlagen
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher und kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.

Dokumentation und Zeichnungen