Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Xi Autocalibration Accessories

Rosemount™ Xi Zubehör für automatische Kalibrierung

Produktbeschreibung

Die Zirkoniumoxid-Erfassungstechnologie zum Messen von überschüssigem Sauerstoff in Rauchgasen von Verbrennungsprozessen hat in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Diese vielseitige Elektronik wurde speziell für die Verwendung mit den meisten auf dem Markt verfügbaren Sauerstoffsonden entwickelt. Die große, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige kann auf einfache Weise eingerichtet und bedient werden. Mittels einer kleinen Magnetventilbox zum Aufschalten der Kalibriergase können mit diesem Elektronikmodul vollautomatische Kalibrierungen durchgeführt werden.

Umgebungstemperatur
–20 bis +55 °C (–4 bis +131 °F)
Spannungsversorgung
100–240 V ±10 %, 50–60 Hz
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA, FM und CE

Merkmale

  • Kann mit Westinghouse/Rosemount und den meisten ZrO2-Sonden verwendet werden
  • HART® Kommunikationsstandard (AMS-fähig)
  • Wireless – mittels THUM™-Adapter
  • Automatische Kalibrierung
  • Erweiterte Prozesstemperaturbereiche
  • Programmierbare Referenz
  • Digitale HART®-Kommunikation; kompatibel mit AMS® und PlantWeb®
  • Kann an jede bestehende Installation von Sauerstoffsonden angepasst werden
  • Fortschrittliche Sensordiagnose; mit Kalibrieranforderung
  • Herausragende Genauigkeit
  • Vereinfachte Montage; ohne Elektronikgehäuse, Sondenkabel oder Kabeldurchführung
  • SMD-Technologie verbessert Zuverlässigkeit und Vibrationsbeständigkeit

Dokumentation und Zeichnungen