Sempell Modell PSRV Typ VS99 Druckentlastungs- und Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Das Design, die Konstruktion und die Betätigung der Sicherheitsventile sind abhängig von der Ausführung des jeweiligen Reaktors und den entsprechenden Spezifikationen.

Merkmale

  • Extrem hohe Abdichtungskraft, für eine hohe Leckagedichtigkeit bis zum Stelldruck.
  • Sehr präzise Reproduzierbarkeit des eingestellten Drucks und geringe Betriebsdruckdifferenzen; die Genauigkeit des öffnenden Steuerdruckventils ermöglicht Wiederholungen mit einer Abweichung von weniger als 1 %.
  • Alle Funktionsteile stehen unter Betriebsdruck, wodurch kein Temperaturschock entsteht.
  • Der Klappenkolben ist das einzige bewegliche Teil des Hauptventils, was den Wartungsaufwand verringert.
  • Test von niedrigem und hohem Druck während des Betriebs vor Ort zur vorbeugenden Wartung.
  • Kompakte Ausführung aus geschmiedetem Edelstahl.
  • Redundanz der Steuerventile und verschiedene Funktionsprinzipien der Steuerventile gemäß Spezifikation.
  • Geeignet für alle Arten von Kernreaktoren