Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Shafer-P-DHV

Shafer doppeltes Halteventil

Produktbeschreibung

Speziell entwickeltes vorgesteuertes Doppel-Rückschlagventil mit Doppelventilen für thermische Entlastung.

Merkmale

  • Alle Referenz- und Rückstellfedern und andere wichtige interne Komponenten sind ständig in Hydraulikflüssigkeit getaucht, wodurch Korrosionsprobleme beseitigt wurden
  • Das Ventil wurde in verschiedenen Größen und für unterschiedliches Druckvermögen entwickelt, um den Anforderungen jeder Anwendung zu entsprechen
Gerätetyp
Zubehör für Stellantriebe
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.

Dokumentation und Zeichnungen