Syncade-P-Information Integration

Syncade Integration von Informationen

Produktbeschreibung

Informationen, die für effektive Geschäftsentscheidungen nötig sind, sind schwer zu finden. Durch Integration von Echtzeit-Werksdaten in Ihre Geschäftssysteme können Sie Produktionsvorgaben intelligenter vorantreiben. Koordinieren Sie entscheidende Funktionen wie Prozesssteuerung, Herstellungsvorgänge, ERP, LIMS, CMMS und Planung. Die Verwendung von Syncade Standardanschlüssen und Schnittstellen minimiert die Erhaltungskosten.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7 oder neuer
Prozessor
Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller oder Dual Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller
Festplatten-Speicherplatz
50 GB freier Festplattenspeicher
Display
SVGA-Monitor oder höher (1024 x 768 Auflösung oder höher)
Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens 2 GB; Empfehlung: 8 bis 16 GB RAM

Merkmale

  • Wichtige Einblicke mit Metriken und Leistungsmerkmalstatistiken in Echtzeit
  • Anpassung des Informationsaustauschs für raschen Überblick auf Informationen, die für Ihre Rolle relevant sind
  • Minimierung spezialisierter Unterstützungserfordernisse