Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-MF MN

Tartarini™ Druckregler der Serie MF und MN

Produktbeschreibung

Die federbelasteten Tartarini Regler der Serie M sind eine ideale Wahl für Anwendungen mit plötzlichen Kapazitätsschwankungen oder die Absperrung des Gasstroms mittels Magnetventilen wie bei Haushalts- oder Industriebrennern. Diese Regler können für Erdgas, erzeugtes Gas, Propangas, andere Gase sowie für Luft eingesetzt werden, solange diese Gase gefiltert werden und keinen hohen Anteil an Benzol enthalten. Die Serien MF und MN sind mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie IV klassifiziert.

Konfigurationen
Serie MN: erweiterte Ausgangsflansch-Differentialdruckfestigkeit
Serie MF: gleiche Größe von Eingangs-/Ausgangsflansch-Differentialdruckfestigkeit
Zulässiger Gehäusedruck
bis zu 20 bar
Höchster Betriebsdruck
3 bar
Sollwertbereich Standardausführung MN-MF
10 bis 500 mbar
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Regler mit Sicherheitsstellung offen
  • Druckausgeglichenes Ventil
  • Großer Druckregelbereich
  • Vollständig geschlossener Ventilsitz bei „Null“ Durchfluss
  • Einfache Wartung
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil optional erhältlich