Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-RLC20

Tartarini™ Typ RLC/20 pneumatisch gesteuerte Druckminderer

Produktbeschreibung

Druckminderer Typ RLC/20 sind pneumatisch gesteuerte Einsitzventile mit Ausgleichsventilteller. Sie werden normalerweise in Gasverteilungsanlagen für einen selbsttätigen Betrieb eingesetzt. Sie können auch in industriellen Anlagen mit Hochdruckgas, das in Zylindern komprimiert wird, und Stahlflaschenanlagen eingesetzt werden, die normalerweise über Pipelines versorgt werden.

Nennweite und Anschlussart
1 in. NPT-Gewinde
Zulässiger Gehäusedruck
320 bar (4641 psig)
Eingangsdruckbereich
30 bis 320 bar (435 bis 4641 psig)
Ausgangsdruck
20 bis 250 bar (290 bis 3626 psig)
Minimaler Differenzdruck bei Betrieb
10 bar (145 psig)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ausgleichsventilteller
  • Ausführung mit Schweiß- oder Gewindeflansch
  • Entlastungsventil und Filter integriert