TESCOM™ 26-2500 Gegendruckregler für hohen Durchfluss

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-2500 bieten einen hohen Durchflusskoeffizienten von Cv = 5,0 für die Gegendruckregelung von großen Durchflüssen. Eine große Membran sorgt für ausgezeichnete Genauigkeit und geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen. Ideal für die Regelung des Förderdrucks von Pumpen.

Regelbereiche
0-20 / 0-50 / 0-125 / 0-200 psig
0-1,4 / 0-3,4 / 0-8,6 / 0-13,8 bar
0-300 psig / 0-20,7 bar für pneumatische Ansteuerung 
Gehäuse, Abdeckhaube, Brennerkappe
Edelstahl 316 oder Messing
Hauptventilsitz
Buna-N, Ethylen-Propylen, Chemraz® oder Viton®
Membran
Gylon® und Viton®
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen, Chemraz® oder Viton®
Betriebstemperatur
-20°F bis 165°F (-29°C bis 74°C)
Anschlussgröße und -art
Ein- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1
Durchflussrate
Cv = 5,0
Ansteuerung
Feder, pneumatisch, Dom
Gewicht
Edelstahl: 15 lbs (6,8 kg)
Messing: 16 lbs (7,3 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Große Durchflusskapazität
  • Geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Große Membran bietet hohe Regelgenauigkeit
  • Ausführungen mit Dom- und pneumatischer Steuerung verfügbar
  • Auswahl zwischen vier Regelbereichen