TESCOM™ Absperrventil der Serie 30

Produktbeschreibung

Absperrventile der Serie 30 sind für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Durchfluss und Druck bis zu 690 bar (10 000 psig) geeignet und bieten Durchflussraten von Cv = 0,28 bis 20,0. Die 30er Serie ist als Durchgangs- oder Eckventil mit bidirektionalem Durchfluss, Weichsitz und integriertem Metallanschlag verfügbar. Ideal für den Einsatz in Druckstationen von Bodengeräten (Ground Support Equipment, GSE), Druckstationen von Instrumenten und Ventilblöcken. Geeignet für Forschungs- und Entwicklungslabore sowie Probennahmesysteme für die Gasanalyse.

Maximaler Betriebsdruck
414, 690 bar (6 000, 10 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
30-1100 und 30-1300: Nylatron
30-1200 und 30-1400: CTFE
O-Ringe
Buna-N
Stützringe
30-1100: CTFE
30-1200: 15 % graphitgefülltes Teflon®
30-1300 und 30-1400: Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl 316 und 17-4
Betriebsumgebungs- und Medientemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll
BSP, Mitteldruck (nur verfügbar für 30-1100)
SAE, NPTF (nicht verfügbar für 30-1400)
MS33649
Durchflussrate
30-11X1: Cv = 0,28
30-11X0: Cv = 0,49
30-1301: Cv = 1,57
30-1300: Cv = 2,30
30-1201: Cv = 8,00
30-1200: Cv = 10,00
30-1400: Cv = 20,00
Gewicht
30-11X1: 0,5 kg (1 lb)
30-11X0: 0,3 kg (3/4 lb)
30-1301: 2 kg (3-1/4 lbs)
30-1300: 1 kg (2-1/4 lbs)
30-1201: 4 kg (8 lbs)
30-1200: 3 kg (7-1/4 lbs)
30-1400: 14 kg (30 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Regelbereiche 414 und 690 bar (6 000 und 10 000 psig)
  • Cv = 0,28 bis 20,0
  • Durchgangs- oder Eckventil
  • Anschlussgrößen zwischen 1/4 Zoll und 1 1/2 Zoll
  • Niedriges Betriebs- und Absperrdrehmoment bei hohem Druck
  • Durchflussrichtung ist beliebig wählbar mit Flüssigkeiten oder Gasen
  • Blasendichtes Schließen dank Weichsitz

Dokumentation und Zeichnungen