Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-2200

TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2200

Produktbeschreibung

Der Druckminderer der Serie 54-2200 wurde für hydraulische Anwendungen mit hohem Durchfluss und hohem Druck entworfen. Der Ein- und Ausgangsdruck ist auf 552 bar/8 000 psig mit Kv = 2,0 für Ströme bis zu 127 LPM/60 GPM bemessen. Es stehen feder-, luft- und domgesteuerte Versionen zur Verfügung. Der Sitz und Stößel aus gehärtetem Edelstahl garantiert ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Ideal für den Einsatz in hydraulisch betätigten Bohrloch-Abdichtköpfen (BOP), Hydraulikaggregaten und Testanwendungen für Hydraulikkomponenten.

Maximaler Eingangsdruck
552 bar/8 000 psig
Ausgangsdruckbereiche
103, 207, 345, 414, 552 bar / 1500, 3000, 5000, 6000, 8000 psig

Regler ÖFFNUNGEN bis 0 psig in allen Druckbereichen
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahlsitz 303 oder 316, Hauptventil, Sensor: Edelstahl 17-4 PH, O-Ringe: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, Ethylenpropylen, Stützringe: Teflon®
Oberteil, restliche Teile
Edelstahl 303
Umgebungstemperatur und Temperatur der Prozessmedien
-40 °C bis 93 °C/-40 °F bis 200 °F (unterschiedlich, je nach gewähltem Dichtungsmaterial, bitte TESCOM konsultieren)
Anschlussgröße und -art
3/4 Zoll
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2 Zoll, 1 Zoll
Flansch
Durchflussrate
Hauptventil: Kv = 2,0
Entlüftungsventil: Kv = 1,6
Ansteuerung
Feder, Dom, Luft
Gewicht (ca.)
6,8 kg (15 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Robuste Ausführung für starke Beanspruchung
  • Druckminderungsdrossel bietet bessere Stabilität
  • Mit Sensor in Kolbenausführung und vordruckausgeglichenem Hauptventilsitz und nicht einstellbarem, manuellem Lüftungssystem
  • Sitze aus gehärtetem Edelstahl 17-4 bieten lange Lebensdauer in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen
  • Seitliche Befestigung ist Standard
  • Erhältlich in Druckfeder-, hydraulischer/Dom- und luftgesteuerter Ausführung
  • Kompatibel mit den elektropneumatischen Reglern der Serie ER5000 von TESCOM
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen