Tescom-P-54-2300

TESCOM™ 54-2300 Gegendruckregler

Produktbeschreibung

Der Gegendruckregler der Serie 54-2300 ist für Durchflüsse von 5-50 GPM geeignet und ist mit pneumatischer Ansteuerung für die Verwendung mit dem elektronischen Regler ER5000 von TESCOM erhältlich. Ideal für die Verwendung in hydraulischen Prüfständen und bei der Prozessregelung.

Maximaler Eingangsdruck
  Feder- und Dom-Steuerung: 5 000 psig / 345 bar
  Pneumatische Steuerung: 10 000 psig / 690 bar
Regeldruckbereiche
69,0, 103, 172, 241, 345 und 690 bar / 1000, 1500, 2500, 3500, 5000 und 10 000 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303 oder 316
Sitz, Stempel und Sensor: Edelstahl 17-4 PH
O-Ringe: Buna-N, Viton®, Ethylen-Propylen oder Polyurethan
Stützringe: PTFE
Federhaube (nur federgesteuert), sonstige Teile
Edelstahl 303
Betriebstemperatur (Medien)
-40 °C bis +74 °C / -40 °F bis 165 °F (Betriebstemperaturbereich abhängig vom O-Ring-Werkstoff.)
Anschlussgröße und -art
1/2 Zoll, 3/4 Zoll
SAE, NPTF
1 Zoll
Flansch
Durchflussrate
Cv = 1,6
Ansteuerung
Feder, Dom, Luft
Gewicht
Feder- und Dom-Steuerung: 15 lbs (6,8 kg)
Pneumatische Steuerung: 30 lbs (13,6 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Für Medien ohne Schmierwirkung mit Verschleißringen lieferbar
  • Regelbereiche bis 10 000 psig (690 bar)
  • Durchflusskoeffizient Cv = 1,6
  • Hohe Genauigkeit durch geringe Hysterese
  • Ventilstößel und Metallsitz aus gehärtetem Stahl ermöglichen lange Lebensdauer bei rauen Einsatzbedingungen
  • Auswahl zwischen Feder-, Dom- oder pneumatisch betätigter Steuerung
  • Seitliche Befestigungsbohrungen standardmäßig
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar