Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

TESCOM™ Dosierventile der Serie CC

Produktbeschreibung

Dosierventile der Serie CC sind zur Regelung von Drücken bis 690 bar (10 000 psig) ausgelegte Dosierventile mit einem drehungsfreien Ventilstößel, der zur Reduzierung des Sitz- und Stößelverschleißes beiträgt. Das Ventil erfordert mehr als 20 Umdrehungen von geschlossen bis geöffnet und sorgt somit für eine hervorragende Durchflussregelung. Ideal für die Verwendung in Injektions-, Kalibrier- und Probenahmesystemen. Geeignet für GC-Trägergase und überkritische Flüssigkeitsextraktion.

Maximaldruck
50 mmHg–690 bar (50 mmHg–10 000 psig)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Sitzring: PEEK, Vespel®
O-Ringe: Ethylen-Propylen, Viton®, 90
Durometer Buna, Kalrez®
Stützring: Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl 300
Betriebstemperatur
-34 °C bis +149 °C (-30 °F bis +300 °F)
Anschlüsse
NPTF, SAE (nur 1/8"), innenliegende Ultrareinstgasanschlüsse (HPIC)
(max. 241 bar [3 500 psig])
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,00125 max.
Kv = 0,00005 max.
Kv = 0,01 max.
Gewicht
0,4 kg (0,9 lb)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Für Hoch- und Niederdruck einsetzbar
  • Hochpräzise Regelung des Gasdurchflusses
  • Genaue Durchflussregelung in Unter- und/oder Überdruckanwendungen
  • Nicht mitdrehender Stößel reduziert den Sitzverschleiß

Dokumentation und Zeichnungen